欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

看视频选夹爪:平行型、带抱闸、旋转型、高精度、吸取型

  • 2026.08.27 00:00:00
  • 米思米
  • 98

米思米电动夹爪的参数速查与选型要点。建议配合产品解析视频观看,直观对比各型号的实机操作与性能差异。

传统气动夹爪需搭配电磁阀、传感器等十余种周边配件,经历气动设计、空压配管、电气设计、电气配线四个环节。米思米电动夹爪仅需一根通讯线与PLC连接,设计流程简化为两步。以下五款型号覆盖了自动化产线90%以上的夹持场景。

一、平行型 —— 高精度通用款

核心定位:直线开合夹持,精度与寿命并重。

参数规格
可调行程0~50mm
夹持力2~100N
重复定位精度±0.02mm
使用寿命3000万次开合
通讯协议Modbus RTU(RS485)+I/O
代表型号E-ELGPS26-015-T1-L1
参考价格1416元/台(1台起),1133元/台(5台起)

选型判断:工件形状规则、仅需直线取放、对定位精度要求高、安装空间有限 → 平行型。

二、平行型·带抱闸 —— 断电守护款

在标准平行型基础上增加抱闸装置,解决突发断电时的工件掉落风险。

参数规格
可调行程0~50mm
夹持力2~100N
重复定位精度±0.02mm
使用寿命3000万次开合
通讯协议Modbus RTU(RS485)+I/O
代表型号E-ELGPPHS26-050-T1-L1
参考价格2879元/台(1台起),2303元/台(5台起)

抱闸模式:运动生效(夹爪完成动作后自动抱闸)与掉电生效(仅在断电时触发)两种可选。断电后夹持力与通电时完全一致。

选型判断:产线存在断电风险、工件价值高、坠落会造成安全事故或经济损失 → 带抱闸款。

三、旋转型 —— 夹持+旋转二合一

在平行夹持基础上集成旋转功能,一个执行器替代“旋转台+适配器+气动夹爪”的组合。

参数规格
可调行程0~32mm
夹持力4~100N
重复定位精度±0.02mm
旋转重复精度±0.5°
最大旋转速度1500°/s
最大开闭速度32mm/s
通讯协议Modbus RTU(RS485)
代表型号E-ELGPRS32-100-T0-L5
参考价格3843元/台(1台起),3074元/台(5台起)

支持正反转,单一方向可无限旋转。

选型判断:夹持过程中需调整角度或方向、希望功能集成省空间 → 旋转型。

四、旋转型·高精度 —— 精密定位款

对标伺服旋转平台级别,专攻高精度角度控制。

参数规格
可调行程0~20mm
夹持力8~23N
重复定位精度±0.02mm
重复旋转定位精度±0.02°
最高旋转速度2500°/s
最大开闭速度66mm/s
旋转背隙0背隙
通讯协议EtherCAT
代表型号E-ELGPRHS20-023-E0-L5-PL0.5
参考价格5877元/台(1台起),5292元/台(5台起)

选型判断:角度精度要求极高(±0.02°级别)、需要高速旋转(2500°/s)、0背隙要求 → 旋转型·高精度。

五、吸取型 —— 免气源搬运款

利用真空吸附原理搬运工件,特别适合平整、易损或不适合机械夹持的物件。

参数规格
最大真空度-70kPa
吸力调节可调,真空度实时补偿
末端配置可更换不同夹头
气路控制A·B独立两腔室,双路控制
通讯协议Modbus RTU(RS485)+I/O
代表型号E-ELGVS01-T1-L5
参考价格2843元/台(1台起),2274元/台(5台起)

核心优势:内置电动真空泵,无需外接气源;真空度低于设定值时自动补偿,避免工件脱落。

选型判断:工件表面平整易损、不适合机械夹持、现场无气源或气源不稳定 → 吸取型。

选型决策速查

需求场景推荐型号起售价
通用精密夹持,预算优先平行型1416元
断电不能掉件平行型·带抱闸2879元
夹持+角度调整旋转型3843元
角度精度要求极高旋转型·高精度5877元
平整易损件搬运吸取型2274元

文中能耗、用时等数据系米思米社内模拟一般工况所测算而得的理论值,仅供参考。电动夹爪货品不含夹指。价格及参数请以米思米官方最新公布为准,选型请结合实际工况确认。

电动夹爪选型工具

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities